(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Centrifuge

Centrifuge

VLT® drives are designed to offer flexible, intelligent control of scroll, screw, piston and centrifugal compressors, making it even easier to optimize cooling capacity with constant temperature and pressure levels for typical compressor applications in refrigeration.
Features

Benefits

High starting torque

Save time

Constant torque mode

Process control

Multi set-up

Flexibility

AC brake

Save time

Flux

Robust against load shifts

High enclosure classes

Suited for washdown areas

Flying start

Save time

VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.